Lenkrolle
mit Feststellsystem stop-fix
Thermoplast
- Geeignet für Hygienebereiche
- Optisch Detektierbar
- Lärmdämpfend
- Hoher Fahrkomfort.
- Geringer Roll- und Schwenkwiderstand.
118,52 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-fix
Ausführung 2
für Hygienebereich
Produkttyp
mit Laufbelag
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
40
D=Rollendurchmesser
125
F5=Tragfähigkeit kg
250
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
150
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
R
102,5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan.
Radkörper aus hochwertigem Polyamid.
Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan.
Radkörper aus hochwertigem Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung
Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.