DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid (Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss (Rad-Ø ab 150 mm).
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung
Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden.
Temperaturbereich
-25 °C bis +80 °C.

Andere Kunden kauften auch