DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung
Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch