Lenkrolle
ohne Feststellsystem
Polyurethan
- Einfaches und kräfteschonendes Handling
- Hohe dynamische Belastbarkeit
- Niedrige Rollwiderstände
- Dünner Laufbelag.
- Bodenschonend.
350,95 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
mit geringem Rollwiderstand
Produkttyp
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Polyurethan
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
200
F5=Tragfähigkeit kg
600
Für=Radlagerung
Kugellager
H=Gesamthöhe
245
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
R
165
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung
Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.