Lenkrolle
ohne Feststellsystem
Gummi
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Rollenlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Stahlblech
- Laufbelag Vollgummi
30,28 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Gummi
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
25
D=Rollendurchmesser
80
F5=Tragfähigkeit kg
50
Für=Radlagerung
Rollenlager
H=Gesamthöhe
102
A
38
B2
60
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
R
78
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe.
Ausführung
Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.