DE
Choose your Language
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-fix
Material Grundkörper
Gummi
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
25
D=Rollendurchmesser
80
H=Gesamthöhe
102
A
38
B2
60
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
R
78
Radlagerung
Rollenlager
Tragfähigkeit kg
50

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe.
Ausführung
Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch