DE
Choose your Language
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyurethan
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
200
H=Gesamthöhe
245
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
Radlagerung
Kugellager
Tragfähigkeit kg
800

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Räder mit Präzisionskugellager.
Hinweis
Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch