Lenkrolle
ohne Feststellsystem
Polyurethan
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Präzisionskugellager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Aluminium
- Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand
183,61 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyurethan
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
50
D=Rollendurchmesser
160
F5=Tragfähigkeit kg
550
Für=Radlagerung
Kugellager
H=Gesamthöhe
202
A
63
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
R
143
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.
Hinweis
Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.
Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.