Bockrolle
ohne Feststellsystem
Gummi
- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Polyamid
- Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest
25,08 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper
Gummi
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
32
D=Rollendurchmesser
100
F5=Tragfähigkeit kg
90
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
136
Befestigungsart
Anschraubplatte
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.