Stahlblech-Lenkrollen mit Rückenloch mit Weichgummireifen
95026-01

Stahlblech-Lenkrollen mit Rückenloch mit Weichgummireifen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.Hinweis:Radachse verschraubt.Anwendung:Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden.Temperaturbereich:-25 °C bis +80 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95026-01 Stahlblech-Lenkrollen mit Rückenloch mit Weichgummireifen 328 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stahlblech-Lenkrollen mit Rückenloch mit Weichgummireifen
Stahlblech-Lenkrollen mit Rückenloch mit Weichgummireifen

Lenkrolle

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABD

D1D2HRTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95026-01-10100040LenkrolleKugellager3640100137012586150 79.93 CHF
95026-01-10125040LenkrolleKugellager40401251370150102,5150 96.09 CHF

Lenkrolle mit stop fix

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABD

D1D2HRTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95026-01-101000402LenkrolleKugellager3640100137012586150 111.50 CHF
95026-01-101250402LenkrolleKugellager40401251370150102,5150 125.09 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09