Lenkrolle
ohne Feststellsystem
Stahl
- Weichgummiräder
- Ruhige Fahrt
- Hohe Elastizität
- Geringer Rollwiderstand
82,53 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
mit Weichgummireifen
Produkttyp
Elastik-Vollgummi Reifen
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Gummi
B=Rollenbreite
40
D=Rollendurchmesser
100
F5=Tragfähigkeit kg
150
Für=Radlagerung
Kugellager
H=Gesamthöhe
125
A
36
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
13
D2
70
R
86
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung
Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden.
Temperaturbereich
-25 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.