Vollgummireifen
ohne Feststellsystem
Gummi
- Unempfindlich gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen
- Geringer Rollwiderstand
- Passend zu Stahlblech-Lenk- und Bockrollen 95016
28,39 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Vollgummireifen
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
ohne Gehäuse
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Gummi
B=Rollenbreite
40
D=Rollendurchmesser
160
F5=Tragfähigkeit kg
135
Für=Radlagerung
Rollenlager
B1
60
D1
20
Beschreibung
Werkstoff
Felge Stahlblech.
Rad Standard-Vollgummi-Reifen.
Rad Standard-Vollgummi-Reifen.
Ausführung
Felge verzinkt-chromatiert.
Reifen schwarz.
Reifen schwarz.
Hinweis
Diese spezielle Felgenkonstruktion ist außerordentlich stabil auch gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen. Geringer Rollwiderstand. Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder passend zu 95016.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.