Bügelgriff
Grauguss
blank
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Griffmaterial: Edelstahl, 1.4404
- Farbvarianten: blank und schwarz
- Montage: von der Rückseite
9,64 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Grauguss
Farbe Grundkörper
blank
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
M6
F=Tragkraft (N)
1000
L=Länge
118
B
18
Bügelgriff Querschnitt
rund
D2
12
H
42
Montage
von der Rückseite
R
20
T
12
Beschreibung
Werkstoff
GJS 400.
Ausführung
entgratet und gleitgeschliffen.
Schwarz kunststoffbeschichtet.
Auflageflächen bearbeitet.
Schwarz kunststoffbeschichtet.
Auflageflächen bearbeitet.
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.