DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Messing
Farbe Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M8
F=Tragkraft (N)
500
L=Länge
165
B
25
Bügelgriff Querschnitt
rund
H
58
Montage
von der Rückseite

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing oder Stahl verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Montage
Von der Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment