DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
A
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Messing
Farbe Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
117
D=Befestigungsbohrung
M6
F=Tragkraft (N)
320
L=Länge
145
B
29
B1
19
Bügelgriff Querschnitt
eckig
H
40
L1
89
Montage
von der Rückseite
S
6,4
T2
15,5

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast. Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Bügelgriff und Deckel schwarz.
Auf Anfrage
Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment