Bügelgriff
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Ausführung: mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet
- Montage: von der Rückseite
41,26 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M8
F=Tragkraft (N)
1000
L=Länge
170
B
25
Bügelgriff Querschnitt
ergonomisch
C
12
H
45
Montage
von der Rückseite
S
28
T
16
Beschreibung
Werkstoff
EN AW-6060.
Ausführung
mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.