Bügelgriff
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Montage: von der Rückseite
- Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert
7,31 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
Farbe Komponente
schwarz
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
55
D=Befestigungsbohrung
M5
F=Tragkraft (N)
1000
L=Länge
69
B
12
Bügelgriff Querschnitt
eckig
H
40
Montage
von der Rückseite
PL 19" TECHNIK
true
Beschreibung
Werkstoff
Griffsteg Aluminium. Halteschenkel hochfester Kunststoff.
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.