Rohrgriff
Edelstahl
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Querschnitt rund
- Verbindungsrohr: Edelstahl, 1.4301, Halter: Aluminium-Druckguss
- Montage: von der Bedienseite
245,87 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Aluminium
A=Bohrungsabstand
380
D=Befestigungsbohrung
M10x70
F=Tragkraft (N)
1000
L=Länge
640
A1
380
B
40
Bügelgriff Querschnitt
rund
E
85
H
100
Montage
von beiden Seiten möglich
Beschreibung
Werkstoff
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Halter Aluminium-Druckguss.
Endkappe glaskugelverstärkt.
Schrauben und Spannelemente Stahl.
Halter Aluminium-Druckguss.
Endkappe glaskugelverstärkt.
Schrauben und Spannelemente Stahl.
Ausführung
Verbindungsrohr feingeschliffen. Halter pulverbeschichtet, schwarz. Endkappe schwarz. Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert.
Hinweis
Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.