{"product":{"productId":"agid.11879","price":137.28,"name":"ROHRGRIFF, FORM:A, A=400, L=450, D=11EDELSTAHL, KOMP:THERMOPLAST"},"currency":"CHF"}
Rohrgriff
Edelstahl
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Spritzwasserdicht durch O-Ringe
- Form A: Schraubenkopfeinsatz
- Montage: von der Bedienseite oder Rückseite
Unité de vente
137,28 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Benennung
Rohrgriff
Form
A
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Thermoplast
A=Bohrungsabstand
400
D=Befestigungsbohrung
11
L=Länge
450
B
80
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
90
Montage
von der Rückseite
REACh
false
RoHS
true
Tragkraft
N
1000
Description
Werkstoff
Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht.
Hinweis
Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.