Rohrgriff
abgewinkelt
Aluminium
schwarz eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Querschnitt rund
- Montage: von der Rückseite
13,45 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Ausführung 1
abgewinkelt
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz eloxiert
A=Bohrungsabstand
88
D=Befestigungsbohrung
M4
F=Tragkraft (N)
200
L=Länge
100
B
24
Bügelgriff Querschnitt
rund
H
40
Montage
von der Rückseite
PL 19" TECHNIK
true
Beschreibung
Werkstoff
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz.
Hinweis
Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.