Rohrgriff
Aluminium
natur eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Querschnitt rund
- Montage: an der Bedienseite
20,68 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrgriff
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
natur eloxiert
Farbe Komponente
aluminiumfarben
A=Bohrungsabstand
55
D=Befestigungsbohrung
M4
F=Tragkraft (N)
300
L=Länge
67
B
12
Bügelgriff Querschnitt
rund
H
37
Montage
von der Rückseite
PL 19" TECHNIK
true
Beschreibung
Werkstoff
Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Griffsteg feingeschliffen und naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz.
Hinweis
Griffsteg und Griffschenkel sind fest miteinander verschraubt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.