Schalengriff
klappbar
Aluminium
lichtgrau RAL 7035
pulverbeschichtet
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Form A: mit Schnapprasterung des Griffes in Arbeits- und Ruhestellung, Form B: selbstständiges Rückschwenken des Griffes in Ruhestellung
45,77 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schalengriff
Form
B
Ausführung 1
klappbar
Ausführung 2
anschraubbar
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
F=Tragkraft (N)
500
H=Höhe
80
L1=Länge
200
L=Einbaulänge
170
A1
184
B
51
H1
50
H2
72
PL 19" TECHNIK
true
T
16
X
171
X1
184
Y
73
Y1
50
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium-Druckguss.
Ausführung
Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt.
Hinweis
Schalengriffe klappbar können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden.
Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung.
Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung.
Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Montage
Bei gleichem Gehäuseausschnitt können die Schalengriffe klappbar vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) für Senkschrauben M4
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.