Schalengriff
Thermoplast
lichtgrau RAL 7035
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Ergonomisch geformte Griffe
- Für Wandstärken von 1 bis 5 mm
13,36 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schalengriff
Ausführung 2
anschraubbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
lichtgrau RAL 7035
F=Tragkraft (N)
1000
H=Höhe
61
L1=Länge
100
L=Einbaulänge
67
A
82
T
25
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Ausführung
halbmatt in schwarz oder lichtgrau.
Hinweis
Diese ergonomisch geformten Schalengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet.
Montage
Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten).
Zeichnungshinweis
1) für Senkschrauben M4
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.