DE
Choose your Language
Benennung
Abschlussscheibe
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
gleitpoliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
Für=für Schrauben
M4
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
RoHS
true

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Abschlussscheiben sind vorgesehen für Bügelgriffe rund. Durch die Abschlussscheibe wird die Anschraubfläche vergrößert, dadurch wird der Durchbruch bei dünnwandigen Blechen minimiert.
Werkstoff

Edelstahl 1.4404 oder 1.4305.

Ausführung
1.4404 poliert oder gestrahlt.

1.4305 blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch