|
|
06916-10Bügelgriffe Aluminium |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen.Werkstoff:Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl.Ausführung:schwarz oder silber.Montage:Form A von der Bedienseite. Form B von der Rückseite.Vorteile:Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich.LieferumfangForm A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Bestellnummer | Form | Farbe Grundkörper | A | B | C | D | H | L | S | T | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06916-10-2100051 | B | schwarz | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 12.52 CHF | | 06916-10-2120061 | B | schwarz | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 16.00 CHF | | 06916-10-2140081 | B | schwarz | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 19.49 CHF | | 06916-10-2160081 | B | schwarz | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 26.16 CHF | | 06916-10-2180101 | B | schwarz | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 31.42 CHF | | 06916-10-2100053 | B | silber | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 12.52 CHF | | 06916-10-2120063 | B | silber | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 16.00 CHF | | 06916-10-2140083 | B | silber | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 19.49 CHF | | 06916-10-2160083 | B | silber | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 26.16 CHF | | 06916-10-2180103 | B | silber | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 31.42 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|