{"product":{"productId":"agid.26931","price":17.5,"name":"BÜGELGRIFF METALLDETEKTIERBAR, FORM:BMIT INNENGEWINDE, A=100, L=122, D=M05,POLYAMID SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:EDELSTAHL 1.4404"},"currency":"CHF"}
Maniglia A Staffa
rilevabile al metal detector
poliammide
grigio nerastro RAL 7021
- metall-detektierbar
- Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³
- Lebensmittelkonforme Werkstoffe
- Montage: von der Rückseite
Unità di vendita
17,50 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia A Staffa
Forma
B
Versione 1
rilevabile al metal detector
Materiale
corpo base
poliammide
Materiale
componenti
acciaio inox
Colore
corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
componente
grezzo
Chiave
in acciaio
1.4404
A=Distanza dei fori
100
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
122
B
17
C
9,5
Capacità
di carico
N
1000
H
33
Maniglia a staffa: sezione
ergonomica
Montaggio
dal retro
Omologazione /
Certificazione
FDA + EU10/2011
RoHS
true
S
20
T
9
Tipo
di stampo
con filettatura interna
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le parti operative per la rilevazione del metallo sono realizzate in granulato plastico conforme a EU10/2011 e FDA.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Grazie agli speciali additivi contenuti nel granulato plastico, i metal detector (tecnologia a induzione) possono essere utilizzati per rilevare particelle di dimensioni pari a 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Ciò significa che in aree di produzione delicate, come la lavorazione degli alimenti, è possibile identificare i frammenti di plastica delle parti operative per la rilevazione del metallo e ridurre significativamente il rischio di fermi di produzione o reclami.
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), per la rilevazione del metallo, conforme alle norme EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Versione
Termoplastico nero-grigio RAL 7021.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Parti metalliche in acciaio inox non trattate.
Nota
L'additivo per la rilevazione del metallo può causare parziali deviazioni di colore della superficie plastica.
La misura di avvitamento ”A” vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.
La misura di avvitamento ”A” vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.
Utilizzo
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura
Da -20°C a +100°C.
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
per la rilevazione del metallo.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme per gli alimenti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.