DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
einseitig
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
A=Bohrungsabstand
20
D=Befestigungsbohrung
M6x55
F=Tragkraft (N)
1000
L=Länge
156
B
36
D1
24
H
58
L1
22
T
40

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast glaskugelverstärkt.

Befestigungsmaterial 1.4301.
Ausführung
mattschwarz mit Feinstruktur.
Hinweis
Die Bügelgriffe sind für einseitige Befestigung einsetzbar. Sie sind außerdem formstabil und hochbelastbar.
Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
1) Klemmblech
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch