DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
klappbar
Material Grundkörper
Edelstahl
Farbe Grundkörper
halbglänzend gleitgeschliffen
A=Bohrungsabstand
180
D=Befestigungsbohrung
M10x1
F=Tragkraft (N)
500
L=Länge
198
B
18
Bügelgriff Querschnitt
rund
H
43
Montage
von der Rückseite

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlausführung:
Oberfläche feingeschliffen und hochglanzverchromt oder Griffsteg zusätzlich mit glattem Kunststoffüberzug.

Edelstahlausführung:
Oberfläche halbglänzend riefenfrei gleitgeschliffen.
Hinweis
Befestigungsmaterial Stahl verzinkt bzw. Edelstahl wird mitgeliefert. Federarretierung in beiden Endstellungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment