norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Bügelgriffe oval mit Außenbohrung
06920

Bügelgriffe oval mit Außenbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ovalaluminium EN AW-6060.Ausführung:schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet.Montage:Von der Bedienseite.Zubehör:Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe:
- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06920 Bügelgriffe oval mit Außenbohrung 118 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe oval mit Außenbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
ABB1DHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
06920-11000105schwarz10021135,55011313,61000 11.47 CHF
06920-11120105schwarz11221135,55012513,61000 11.75 CHF
06920-11120106schwarz11225176,655129111000 13.60 CHF
06920-11200105schwarz12021135,55013313,61000 12.00 CHF
06920-11200106schwarz12025176,655137111000 13.94 CHF
06920-11280105schwarz12821135,55014113,61000 12.27 CHF
06920-11280106schwarz12825176,655145111000 14.11 CHF
06920-11600105schwarz16021135,55017313,61000 13.17 CHF
06920-11600106schwarz16025176,655177111000 15.30 CHF
06920-11800106schwarz18025176,655197111000 15.54 CHF
06920-11002705rubinrot RAL 300310021135,55011313,61000 11.47 CHF
06920-11122705rubinrot RAL 300311221135,55012513,61000 11.75 CHF
06920-11122706rubinrot RAL 300311225176,655129111000 13.60 CHF
06920-11202705rubinrot RAL 300312021135,55013313,61000 12.00 CHF
06920-11202706rubinrot RAL 300312025176,655137111000 13.94 CHF
06920-11282705rubinrot RAL 300312821135,55014113,61000 12.27 CHF
06920-11282706rubinrot RAL 300312825176,655145111000 14.11 CHF
06920-11602705rubinrot RAL 300316021135,55017313,61000 13.17 CHF
06920-11602706rubinrot RAL 300316025176,655177111000 15.30 CHF
06920-11802706rubinrot RAL 300318025176,655197111000 15.54 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09