DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
schrägstehend
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Messing
Farbe Grundkörper
lichtgrau RAL 7035
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M6
F=Tragkraft (N)
1000
L=Länge
155
B
37
Bügelgriff Querschnitt
rund
H
60

Beschreibung

Werkstoff
Griff Thermoplast, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.
Ausführung
schwarzgrau oder lichtgrau.
Hinweis
Schrägstehender massiver Polyamidgriff. Griffrohr und Grifffuß sind eine Einheit. Durch seine abgeschrägte Auflageflächen ist eine Montage auch unter beengten Platzverhältnissen z.B. in Ecken möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch