DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
blank
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M6
F=Tragkraft (N)
1000
L=Länge
170
B
25
Bügelgriff Querschnitt
oval
H
57
Montage
von der Rückseite

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium-Kokillenguss EN AW-5754.
Ausführung
Oberfläche gleitgeschliffen, schwarz pulverbeschichtet oder gleitgeschliffen, roh.
Montage
Von der Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch