Bogengriff
Polyamid
schwarz
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Griffmaterial: Thermoplast
- Montage: von der Bedienseite
- Vereinfachte Montage durch einseitiges Langloch
2,89 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bogengriff
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
112-117
D=Befestigungsbohrung
6,5
F=Tragkraft (N)
1000
L=Länge
137
B
29
D
6,5
H
47
H1
31
SW
10,2
T
12
T1
7
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz.
Montage
Von der Bedienseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.