Profilgriff
Edelstahl
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Griffmaterial: Profil-Edelstahl, 1.4404
- Montage: von der Rückseite
68,65 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Profilgriff
Material Grundkörper
Edelstahl
A=Bohrungsabstand
80
D=Befestigungsbohrung
M6
F=Tragkraft (N)
1000
H=Höhe
35
L=Länge
100
T
30
Beschreibung
Werkstoff
Profil-Edelstahl 1.4404.
Ausführung
gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Auf Anfrage
Beliebige andere Längen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.