|
|
06947Rohrgriffe einstellbar |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffrohr EN AW-6060. Haltestücke EN AW-6063. Abdeckkappen Thermoplast. Gewindestift ISO 4766-14H.Ausführung:Griffrohr naturfarben eloxiert. Haltestücke naturfarben oder schwarz eloxiert. Endstücke (Griffrohr) schwarz. Abdeckkappen (Haltestück) lichtgrau oder schwarz.Hinweis:Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert. Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden. Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max. Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden. Die Haltestücke werden unmontiert geliefert. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | B | D | H | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06947-08301 | natur eloxiert | 36 | M8 | 68 |  | | 14.61 CHF | | 06947-08302 | schwarz eloxiert | 36 | M8 | 68 |  | | 14.61 CHF | |