Schalengriff
klappbar
Edelstahl
elektrolytisch poliert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geringe Einbautiefe
- Für Boden- und Montageplatten, Schubladen
- Selbstrückschwenkend
84,55 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schalengriff
Ausführung 1
klappbar
Ausführung 2
anschraubbar
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D=Bohrungsdurchmesser
4,5
F=Tragkraft (N)
200
H=Höhe
93
L1=Länge
132
L=Einbaulänge
115
A1
118±0,2
B
51
B2
79
H1
79±0,2
H2
72
H3
10,5
H4
67
H5
10
H6
13
L2
109
T
12
T1
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
hochglanz-elektropoliert.
Hinweis
Edelstahlklappgriffe mit geringer Einbautiefe. Für Boden- und Montageplatten oder Schubladen. Mit Rückstellfeder. Nach Betätigung schwenkt der Griff selbstständig in seine Ruhestellung zurück.
Zeichnungshinweis
1) für Senkschrauben M4
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.