Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
06209

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl 1.4301.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06209 Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl 128 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06209-22505KM525121687,5 3.07 CHF
06209-23206KM63214201012 3.12 CHF
06209-24008KM84018251314 3.65 CHF
06209-25010KM105022321718 4.61 CHF
06209-26312KM126326402122 6.58 CHF
06209-28016KM168035502524 12.06 CHF

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

DD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
06209-42505X15LM5251216815 2.11 CHF
06209-42505X20LM5251216820 2.22 CHF
06209-42505X25LM5251216825 2.23 CHF
06209-43206X15LM63214201015 2.11 CHF
06209-43206X20LM63214201020 2.22 CHF
06209-43206X25LM63214201025 2.23 CHF
06209-43206X30LM63214201030 2.24 CHF
06209-43206X40LM63214201040 2.60 CHF
06209-44008X20LM84018251320 2.99 CHF
06209-44008X25LM84018251325 3.02 CHF
06209-44008X30LM84018251330 3.29 CHF
06209-44008X40LM84018251340 4.25 CHF
06209-44008X50LM84018251350 4.74 CHF
06209-45010X25LM105022321725 3.72 CHF
06209-45010X30LM105022321730 3.78 CHF
06209-45010X40LM105022321740 3.85 CHF
06209-45010X50LM105022321750 4.96 CHF
06209-46312X30LM126326402130 4.85 CHF
06209-46312X40LM126326402140 4.96 CHF
06209-46312X50LM126326402150 5.12 CHF
06209-46312X60LM126326402160 5.33 CHF
06209-48016X30LM168035502530 8.32 CHF
06209-48016X40LM168035502540 8.53 CHF
06209-48016X50LM168035502550 8.82 CHF
06209-48016X60LM168035502560 9.20 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09