Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | L | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5.49 CHF | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5.49 CHF | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 5.68 CHF | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 5.82 CHF | | 06699-18008X | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 5.82 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5.82 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5.82 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 5.82 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 5.98 CHF | | 06699-18010X | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 5.98 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | - |  | | 5.98 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | - |  | | 5.98 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | - |  | | 5.98 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | - |  | | 6.31 CHF | | 06699-18012X | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | - |  | | 6.31 CHF | |
|