DE
Choose your Language
Benennung
Dreisterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Komponente
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
80
D=Gewinde
M8
H=Höhe
53,5
T=Gewindetiefe
17
D2
29,2
H1
31
REACh
false
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Stahlteile blau passiviert.
Auf Anfrage
Weitere Schraubenlängen und Farben.
Stahlteile in Edelstahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch