|
|
06852_IGFünfsterngriffe Kunststoff abschließbar mit Innengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast. Buchse aus Stahl.Ausführung:Griff schwarz. Stahlteile blau passiviert.Hinweis:Fünfsterngriffe abschließbar verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung. Über den Schließzylinder wird eine formschlüssige Verbindung zwischen Griff und Gewindeteil hergestellt oder diese unterbrochen. Besteht keine formschlüssige Verbindung dreht der Griff ohne den Gewindeteil anzutreiben. Ein unberechtigtes Öffnen der Schraubverbindung wird somit verhindert.
Die abschließbaren Fünfsterngriffe werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Auf Anfrage:Weitere Ausführungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Grundkörper | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06852-6806 | Stahl | schwarzgrau | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 22.45 CHF | | 06852-6808 | Stahl | schwarzgrau | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 22.59 CHF | | 06852-6810 | Stahl | schwarzgrau | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 22.92 CHF | | 06852-06806 | Edelstahl | schwarzgrau | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 24.69 CHF | | 06852-06808 | Edelstahl | schwarzgrau | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 24.85 CHF | | 06852-06810 | Edelstahl | schwarzgrau | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 25.20 CHF | | 06852-846806 | Stahl | rot | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 22.45 CHF | | 06852-846808 | Stahl | rot | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 22.59 CHF | | 06852-846810 | Stahl | rot | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 22.92 CHF | | 06852-0846806 | Edelstahl | rot | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 24.69 CHF | | 06852-0846808 | Edelstahl | rot | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 24.85 CHF | | 06852-0846810 | Edelstahl | rot | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 |  | | 25.20 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|