Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar
06652

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis:Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen.Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06652 Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar 173 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABD

HTCADZub.PreisBestellen
06652-140005K2813M5157,5 8.39 CHF
06652-140006K2813M6159 8.68 CHF

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar mit Außwengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar mit Außwengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABD

HLCADZub.PreisBestellen
06652-140005X20L2813M51520 10.78 CHF
06652-140006X20L2813M61520 11.00 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09