Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar
06652

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff:Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung:Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.
Anwendung:- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich:-20°C bis +100°C.Vorteile:visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06652 Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar 163 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABD

HTCADZub.PreisBestellen
06652-130005K2813M5157,5 6.84 CHF
06652-130006K2813M6159 7.13 CHF

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Außwengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar mit Außwengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABD

HLCADZub.PreisBestellen
06652-130005X20L2813M51520 9.23 CHF
06652-130006X20L2813M61520 9.46 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09