norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde
06652

Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06652 Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde 160 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DCADZub.PreisBestellen
06652-1004StahlM4 0.65 CHF
06652-1005StahlM5 0.65 CHF
06652-1006StahlM6 0.65 CHF
06652-10004EdelstahlM4 1.09 CHF
06652-10005EdelstahlM5 1.09 CHF
06652-10006EdelstahlM6 1.09 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09