{"product":{"productId":"agid.3352","price":1.28,"name":"FLÜGELGRIFF H=8, A=30 THERMOPLAST,GRAU, MIT INNENSECHSKANT, FÜR=M06"},"currency":"CHF"}
Flügelgriff
Thermoplast
grau
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Speziell für den Einsatz bei Schrauben ISO 4762
- Farbausführungen: schwarz, grau und rot
Verkaufseinheit
1,28 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Gewindeart
Innensechskant
Ausführung 2
mit Innensechskant
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
grau
A=Grifflänge
30
H=Höhe
8
für=für SK-Schraube
M6
D1
13,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz, grau oder rot.
Hinweis
Passende Schrauben ISO 4762.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Flügelgrifffarbe anfügen. Bei der Flügelgrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Flügelgrifffarbe anfügen. Bei der Flügelgrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.