Flügelgriff
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C
- Verschiedene Gewindegrößen
4,01 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Farbe Komponente
verzinkt
A=Grifflänge
61,5
B=Breite
18
D=Gewinde
M8
H=Höhe
31
L=Gewindelänge
20
D1
18
H1
11,5
Beschreibung
Werkstoff
Griff: Polyamid glaskugelverstärkt.
Gewindebolzen: Stahl.
Gewindebolzen: Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.