norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06246 Griffkugeln drehbar 1,7 MB

Zeichnungen

Griffkugeln drehbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2LL2L3L4SWCADZub.PreisBestellen
06246-106Stahlschwarzgrau RAL 7021M6251217825321015557 8.49 CHF
06246-1061Stahlreinorange RAL 2004M6251217825321015557 8.49 CHF
06246-1062Stahlsignalgrün RAL 6032M6251217825321015557 8.49 CHF
06246-1063Stahlverkehrsblau RAL 5017M6251217825321015557 8.49 CHF
06246-1065Stahllichtgrau RAL 7035M6251217825321015557 8.49 CHF
06246-1066Stahlverkehrsrot RAL 3020M6251217825321015557 8.49 CHF
06246-1067Stahlrapsgelb RAL 1021M6251217825321015557 8.49 CHF
06246-208Stahlschwarzgrau RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 9.20 CHF
06246-2081Stahlreinorange RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 9.20 CHF
06246-2082Stahlsignalgrün RAL 6032M83215,51910333,52,61220668 9.20 CHF
06246-2083Stahlverkehrsblau RAL 5017M83215,51910333,52,61220668 9.20 CHF
06246-2085Stahllichtgrau RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 9.20 CHF
06246-2086Stahlverkehrsrot RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 9.20 CHF
06246-2087Stahlrapsgelb RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 9.20 CHF
06246-310Stahlschwarzgrau RAL 7021M10401923134143152571010 10.34 CHF
06246-3101Stahlreinorange RAL 2004M10401923134143152571010 10.34 CHF
06246-3102Stahlsignalgrün RAL 6032M10401923134143152571010 10.34 CHF
06246-3103Stahlverkehrsblau RAL 5017M10401923134143152571010 10.34 CHF
06246-3105Stahllichtgrau RAL 7035M10401923134143152571010 10.34 CHF
06246-3106Stahlverkehrsrot RAL 3020M10401923134143152571010 10.34 CHF
06246-3107Stahlrapsgelb RAL 1021M10401923134143152571010 10.34 CHF
06246-412Stahlschwarzgrau RAL 7021M1250243116515,54,520308813 13.73 CHF
06246-4121Stahlreinorange RAL 2004M1250243116515,54,520308813 13.73 CHF
06246-4122Stahlsignalgrün RAL 6032M1250243116515,54,520308813 13.73 CHF
06246-4123Stahlverkehrsblau RAL 5017M1250243116515,54,520308813 13.73 CHF
06246-4125Stahllichtgrau RAL 7035M1250243116515,54,520308813 13.73 CHF
06246-4126Stahlverkehrsrot RAL 3020M1250243116515,54,520308813 13.73 CHF
06246-4127Stahlrapsgelb RAL 1021M1250243116515,54,520308813 13.73 CHF
06246-0106Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M6251217825321015557 11.90 CHF
06246-01061Edelstahlreinorange RAL 2004M6251217825321015557 11.90 CHF
06246-01062Edelstahlsignalgrün RAL 6032M6251217825321015557 11.90 CHF
06246-01063Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M6251217825321015557 11.90 CHF
06246-01065Edelstahllichtgrau RAL 7035M6251217825321015557 11.90 CHF
06246-01066Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M6251217825321015557 11.90 CHF
06246-01067Edelstahlrapsgelb RAL 1021M6251217825321015557 11.90 CHF
06246-0208Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 13.05 CHF
06246-02081Edelstahlreinorange RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 13.05 CHF
06246-02082Edelstahlsignalgrün RAL 6032M83215,51910333,52,61220668 13.05 CHF
06246-02083Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M83215,51910333,52,61220668 13.05 CHF
06246-02085Edelstahllichtgrau RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 13.05 CHF
06246-02086Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 13.05 CHF
06246-02087Edelstahlrapsgelb RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 13.05 CHF
06246-0310Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M10401923134143152571010 15.18 CHF
06246-03101Edelstahlreinorange RAL 2004M10401923134143152571010 15.18 CHF
06246-03102Edelstahlsignalgrün RAL 6032M10401923134143152571010 15.18 CHF
06246-03103Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M10401923134143152571010 15.18 CHF
06246-03105Edelstahllichtgrau RAL 7035M10401923134143152571010 15.18 CHF
06246-03106Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M10401923134143152571010 15.18 CHF
06246-03107Edelstahlrapsgelb RAL 1021M10401923134143152571010 15.18 CHF
06246-0412Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M1250243116515,54,520308813 19.86 CHF
06246-04121Edelstahlreinorange RAL 2004M1250243116515,54,520308813 19.86 CHF
06246-04122Edelstahlsignalgrün RAL 6032M1250243116515,54,520308813 19.86 CHF
06246-04123Edelstahlverkehrsblau RAL 5017M1250243116515,54,520308813 19.86 CHF
06246-04125Edelstahllichtgrau RAL 7035M1250243116515,54,520308813 19.86 CHF
06246-04126Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1250243116515,54,520308813 19.86 CHF
06246-04127Edelstahlrapsgelb RAL 1021M1250243116515,54,520308813 19.86 CHF