|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06245-106 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3.58 CHF | | 06245-1061 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3.58 CHF | | 06245-1062 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3.58 CHF | | 06245-1063 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3.58 CHF | | 06245-1065 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3.58 CHF | | 06245-1066 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3.58 CHF | | 06245-1067 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3.58 CHF | | 06245-208 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4.06 CHF | | 06245-2081 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4.06 CHF | | 06245-2082 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4.06 CHF | | 06245-2083 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4.06 CHF | | 06245-2085 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4.06 CHF | | 06245-2086 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4.06 CHF | | 06245-2087 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4.06 CHF | | 06245-310 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4.68 CHF | | 06245-3101 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4.68 CHF | | 06245-3102 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4.68 CHF | | 06245-3103 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4.68 CHF | | 06245-3105 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4.68 CHF | | 06245-3106 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4.68 CHF | | 06245-3107 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4.68 CHF | | 06245-410 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4101 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4102 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4103 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4105 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4106 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4107 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 7.25 CHF | | 06245-412 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4121 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4122 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4123 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4125 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4126 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 7.25 CHF | | 06245-4127 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 7.25 CHF | | 06245-0106 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4.77 CHF | | 06245-01061 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4.77 CHF | | 06245-01062 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4.77 CHF | | 06245-01063 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4.77 CHF | | 06245-01065 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4.77 CHF | | 06245-01066 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4.77 CHF | | 06245-01067 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4.77 CHF | | 06245-0208 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5.71 CHF | | 06245-02081 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5.71 CHF | | 06245-02082 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5.71 CHF | | 06245-02083 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5.71 CHF | | 06245-02085 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5.71 CHF | | 06245-02086 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5.71 CHF | | 06245-02087 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5.71 CHF | | 06245-0310 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6.59 CHF | | 06245-03101 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6.59 CHF | | 06245-03102 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6.59 CHF | | 06245-03103 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6.59 CHF | | 06245-03105 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6.59 CHF | | 06245-03106 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6.59 CHF | | 06245-03107 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6.59 CHF | | 06245-0410 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04101 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04102 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04103 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04105 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04106 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04107 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 9.05 CHF | | 06245-0412 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04121 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04122 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04123 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04125 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04126 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 9.05 CHF | | 06245-04127 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 9.05 CHF | |
|
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06245-106X15 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1061X15 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1062X15 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1063X15 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1065X15 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1066X15 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1067X15 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 3.09 CHF | | 06245-106X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1061X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1062X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1063X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1065X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1066X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1067X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3.09 CHF | | 06245-106X25 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1061X25 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1062X25 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1063X25 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1065X25 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1066X25 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1067X25 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 3.09 CHF | | 06245-106X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1061X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1062X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1063X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1065X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1066X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3.09 CHF | | 06245-1067X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3.09 CHF | | 06245-208X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2081X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2082X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2083X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2085X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2086X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2087X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3.51 CHF | | 06245-208X25 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2081X25 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2082X25 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2083X25 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2085X25 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2086X25 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2087X25 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3.51 CHF | | 06245-208X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2081X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2082X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2083X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2085X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2086X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2087X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3.51 CHF | | 06245-208X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2081X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2082X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2083X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2085X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2086X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3.51 CHF | | 06245-2087X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3.51 CHF | | 06245-310X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3101X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3102X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3103X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3105X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3106X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3107X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4.26 CHF | | 06245-310X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3101X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3102X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3103X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3105X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3106X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3107X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4.26 CHF | | 06245-310X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3101X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3102X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3103X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3105X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3106X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4.26 CHF | | 06245-3107X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4.26 CHF | | 06245-410X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4101X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4102X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4103X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4105X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4106X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4107X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6.44 CHF | | 06245-410X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4101X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4102X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4103X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4105X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4106X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4107X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6.44 CHF | | 06245-410X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4101X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4102X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4103X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4105X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4106X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6.44 CHF | | 06245-4107X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6.44 CHF | | 06245-412X20 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4121X20 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4122X20 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4123X20 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4125X20 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4126X20 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4127X20 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8.98 CHF | | 06245-412X30 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4121X30 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4122X30 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4123X30 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4125X30 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4126X30 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4127X30 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8.98 CHF | | 06245-412X40 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4121X40 | Stahl | reinorange RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4122X40 | Stahl | signalgrün RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4123X40 | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4125X40 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4126X40 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8.98 CHF | | 06245-4127X40 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8.98 CHF | | 06245-0106X15 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01061X15 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01062X15 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01063X15 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01065X15 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01066X15 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01067X15 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4.86 CHF | | 06245-0106X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01061X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01062X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01063X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01065X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01066X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01067X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4.86 CHF | | 06245-0106X25 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01061X25 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01062X25 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01063X25 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01065X25 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01066X25 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01067X25 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4.86 CHF | | 06245-0106X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01061X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01062X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01063X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01065X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01066X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4.86 CHF | | 06245-01067X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4.86 CHF | | 06245-0208X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02081X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02082X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02083X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02085X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02086X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02087X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5.94 CHF | | 06245-0208X25 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02081X25 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02082X25 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02083X25 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02085X25 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02086X25 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02087X25 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5.94 CHF | | 06245-0208X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02081X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02082X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02083X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02085X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02086X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02087X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5.94 CHF | | 06245-0208X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02081X40 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02082X40 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02083X40 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02085X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02086X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5.94 CHF | | 06245-02087X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5.94 CHF | | 06245-0310X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03101X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03102X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03103X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03105X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03106X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03107X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6.32 CHF | | 06245-0310X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03101X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03102X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03103X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03105X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03106X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6.32 CHF | | 06245-03107X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6.32 CHF | | 06245-0310X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6.88 CHF | | 06245-03101X40 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6.88 CHF | | 06245-03102X40 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6.88 CHF | | 06245-03103X40 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6.88 CHF | | 06245-03105X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6.88 CHF | | 06245-03106X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6.88 CHF | | 06245-03107X40 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6.88 CHF | | 06245-0410X20 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 12.04 CHF | | 06245-04101X20 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 12.04 CHF | | 06245-04102X20 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 12.04 CHF | | 06245-04103X20 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 12.04 CHF | | 06245-04105X20 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 12.04 CHF | | 06245-04106X20 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 12.04 CHF | | 06245-04107X20 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 12.04 CHF | | 06245-0410X30 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 12.30 CHF | | 06245-04101X30 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 12.30 CHF | | 06245-04102X30 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 12.30 CHF | | 06245-04103X30 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 12.30 CHF | | 06245-04105X30 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 12.30 CHF | | 06245-04106X30 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 12.30 CHF | | 06245-04107X30 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 12.30 CHF | | 06245-0410X40 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12.77 CHF | | 06245-04101X40 | Edelstahl | reinorange RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12.77 CHF | | 06245-04102X40 | Edelstahl | signalgrün RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12.77 CHF | | 06245-04103X40 | Edelstahl | verkehrsblau RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12.77 CHF | | 06245-04105X40 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12.77 CHF | | 06245-04106X40 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12.77 CHF | |
|
|