Griffschraube
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Ideal bei engen Platzverhältnissen
- Vorteil: Schnell von Hand anziehbar
1,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griffschraube
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Komponente
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M3
H=Höhe
15
L=Gewindelänge
15
B
10
D2
12
H1
5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Gewindebolzen Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.