DE
Choose your Language
Benennung
Klauenmutter
Material Grundkörper
Temperguss
D=Gewinde
M20
B
18
D1
64
D2
38
H
60
H1
40
H2
35
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Temperguss.
Ausführung
sandgestrahlt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch