Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse
06181_K

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF31, schwarz.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4301.
Ausführung:hochglanzpoliert, schwarz.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06181_K Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse 131 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Komponente
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
06181-22505KEdelstahlM525121689,5 2.50 CHF
06181-23206KEdelstahlM63214201012 2.69 CHF
06181-24008KEdelstahlM84018251314 3.20 CHF
06181-25010KEdelstahlM105022322018 3.91 CHF
06181-26312KEdelstahlM126326402522 5.66 CHF