norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium
06156

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Aluminium.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung:gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Gewindestift und Querstift blank.
Auf Anfrage:Kreuzgriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).Zeichnungshinweis:
Form A: Rohling
Form B: durchgehende Bohrung
Form C: Sackloch
Form D: Gewinde aufgebohrt
Form E: Gewindesackloch
Form L: mit Außengewinde
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06156 Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium 184 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A, Rohling

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A, Rohling

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Oberfläche
Grundkörper
Form

D1D2HH3CADZub.PreisBestellen
06156-104008gleitgeschliffenA40142614 2.85 CHF
06156-105010gleitgeschliffenA50183420 3.58 CHF
06156-106312gleitgeschliffenA63254225 5.55 CHF
06156-108016gleitgeschliffenA80255230 8.23 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form B, durchgehende Bohrung

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form B, durchgehende Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Oberfläche

DD1D2HCADZub.PreisBestellen
06156-205010Bgleitgeschliffen10501832 6.06 CHF
06156-206312Bgleitgeschliffen12632540 8.45 CHF
06156-204008Bgleitgeschliffen8401425 5.16 CHF
06156-208016Bgleitgeschliffen16802550 12.64 CHF
06156-2040082Bpoliert8401425 8.98 CHF
06156-2050102Bpoliert10501832 10.19 CHF
06156-2063122Bpoliert12632540 13.20 CHF
06156-2080162Bpoliert16802550 17.86 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form C, Sackloch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form C, Sackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Oberfläche

DD1D2HTT1CADZub.PreisBestellen
06156-305010Cgleitgeschliffen105018321821 6.06 CHF
06156-306312Cgleitgeschliffen126325402225 8.45 CHF
06156-304008Cgleitgeschliffen84014251518 5.40 CHF
06156-308016Cgleitgeschliffen168025502832 12.64 CHF
06156-3040082Cpoliert84014251518 8.98 CHF
06156-3050102Cpoliert105018321821 10.19 CHF
06156-3063122Cpoliert126325402225 13.20 CHF
06156-3080162Cpoliert168025502832 17.86 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form D, Gewinde aufgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form D, Gewinde aufgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Oberfläche

DD1D2D6HTCADZub.PreisBestellen
06156-404008DgleitgeschliffenM840148,42515 5.55 CHF
06156-405010DgleitgeschliffenM10501810,53218 6.47 CHF
06156-406312DgleitgeschliffenM126325134022 8.83 CHF
06156-408016DgleitgeschliffenM168025175028 13.05 CHF
06156-4040082DpoliertM840148,42515 9.37 CHF
06156-4050102DpoliertM10501810,53218 10.61 CHF
06156-4063122DpoliertM126325134022 13.60 CHF
06156-4080162DpoliertM168025175028 18.36 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form E, Gewindesackloch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form E, Gewindesackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Oberfläche

DD1D2HTT1CADZub.PreisBestellen
06156-504008EgleitgeschliffenM84014251518 5.16 CHF
06156-505010EgleitgeschliffenM105018321821 6.06 CHF
06156-506312EgleitgeschliffenM126325402225 8.45 CHF
06156-508016EgleitgeschliffenM168025502832 12.64 CHF
06156-5040082EpoliertM84014251518 8.98 CHF
06156-5050102EpoliertM105018321821 10.19 CHF
06156-5063122EpoliertM126325402225 13.20 CHF
06156-5080162EpoliertM168025502832 17.86 CHF

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
DD1

D2HLCADZub.PreisBestellen
06156-604008X20LgleitgeschliffenM840142520 10.88 CHF
06156-604008X25LgleitgeschliffenM840142525 11.00 CHF
06156-604008X30LgleitgeschliffenM840142530 11.09 CHF
06156-604008X40LgleitgeschliffenM840142540 11.44 CHF
06156-604008X50LgleitgeschliffenM840142550 11.58 CHF
06156-605010X20LgleitgeschliffenM1050183220 12.35 CHF
06156-605010X25LgleitgeschliffenM1050183225 12.39 CHF
06156-605010X30LgleitgeschliffenM1050183230 12.55 CHF
06156-605010X40LgleitgeschliffenM1050183240 12.68 CHF
06156-605010X50LgleitgeschliffenM1050183250 12.87 CHF
06156-606312X20LgleitgeschliffenM1263254020 15.25 CHF
06156-606312X30LgleitgeschliffenM1263254030 15.41 CHF
06156-606312X40LgleitgeschliffenM1263254040 15.72 CHF
06156-606312X50LgleitgeschliffenM1263254050 16.84 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09